Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
22360.0020
Teilenummer
|
---|
22360.0020 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | l1 Größenbereich (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | Aufnahmebohrung (mm) | Spannkraft (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 8 | 9.5 | 38 | 17.5 | 0 - 5 | 6.5 | 30.2 | 11 | 3 | 8 | 16 |
Loading...
REACH-konform | ja | Konfliktmineralfrei | ja | Betriebstemperatur max.(℃) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur min.(℃) | -30 | Werkstoff | Rostfreier Stahl 1.4305 | Feder | Rostfreier Stahl |
Griff | Thermplast PA 6, grau | Griffausführung | Ergonomischer Griff (nur für Steckbolzen) | Produktfilter | Rostfreier Stahl |
Sie befinden sich auf der Seite für Kugelspannbolzen, selbstsichernd, mit Klemmlängenausgleich, die Teilenummer ist 22360.0020.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22360.0020.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
d4(mm)
l1 Größenbereich(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
Aufnahmebohrung(mm)
Spannkraft(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
22360.0010 |
22360.0012 |
22360.0022 |
22360.0030 |
22360.0032 |
22360.0040 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | l1 Größenbereich (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | Aufnahmebohrung (mm) | Spannkraft (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.89 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 7 | 38 | 17.5 | 0 - 5 | 5 | 30.2 | 11 | 3 | 6 | 16 | |||
28.89 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 6 | 7 | 38 | 17.5 | 5 - 10 | 5 | 30.2 | 11 | 3 | 6 | 18 | |||
29.70 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 9.5 | 38 | 17.5 | 5 - 10 | 6.5 | 30.2 | 11 | 3 | 8 | 18 | |||
34.40 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 12 | 47 | 23 | 0 - 5 | 8.7 | 36 | 11 | 4 | 10 | 21 | |||
34.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 47 | 23 | 5 - 10 | 8.7 | 36 | 11 | 4 | 10 | 23 | |||
35.95 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 12 | 14 | 47 | 23 | 0 - 5 | 9.4 | 36 | 13.5 | 4 | 12 | 21 |