Coated Arc Welding Rod for Cast Iron GN-311

Coated Arc Welding Rod for Cast Iron GN-311

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GN-311-3.2-5
GN-311-4-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pole diameter
(mm)
Current range, lower
(A)
Amount Of Content

502.64 €

1 6 Arbeitstage 3.260–1001 Case (5 kg)

489.41 €

1 6 Arbeitstage 490~1401 Case (5 kg)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Schweißstab Pole length(mm) 350 Standard Color Yellow
Tensile Strength(N/mm2) 635 Covering Black Lead Type Amount Of Content 1 Case (5 kg)

Technischer Support