MIG Welding Solid Wire for Cast Iron GN-100S (Teilenummern)

MIG Welding Solid Wire for Cast Iron GN-100S

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GN-100S-1.2-12.5

Teilenummer
GN-100S-1.2-12.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

1,719.57 €

1 6 Arbeitstage 1 Case (12.5 kg)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Schweißdraht Wire Diameter(mm) 1.2 Current range, lower(A) 70~110
0.2% Resistance(N/mm2) 250 Tensile Strength(N/mm2) 455 Stretch(%) 40
Welding Voltage(V) 20–30 Gas Flow Rate(l/min) Pure Ar or Ar + 2% O2 15 to 25 JIS Standard YNi-1
AWS Standard ERNi-1 Amount Of Content 1 Case (12.5 kg)

Technischer Support