Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GN-55SN-1.2-12.5
Product Type | Schweißdraht | Wire Diameter(mm) | 1.2 | Current range, lower(A) | 70~110 |
---|---|---|---|---|---|
Tensile Strength(N/mm2) | 600 | Stretch(%) | 35 | Welding Voltage(V) | 20–30 |
Shock Value (2 V Notch, RT)(J) | 130 | Gas Flow Rate(l/min) | Ar+20%CO2 15~25 | Amount Of Content | 1 Case (12.5 kg) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften