Teilenummer
|
---|
GN-311T-1.6-5 |
GN-311T-2-5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Pole diameter (mm) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|
582.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.6 | 1 Case (5 kg) | ||
555.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 1 Case (5 kg) |
Loading...
Product Type | Schweißstab | Pole length(mm) | 1000 | Standard Color | Yellow |
---|---|---|---|---|---|
Amount Of Content | 1 Case (5 kg) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Pole diameter(mm)
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften