TIG Welding Rod for Cr-22% / Ni-12% Stainless Steel HS-309LT

TIG Welding Rod for Cr-22% / Ni-12% Stainless Steel HS-309LT

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HS-309LT-1.2-5
HS-309LT-1.6-5
HS-309LT-2-5
HS-309LT-2.4-5
HS-309LT-3.2-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pole diameter
(mm)
Amount Of Content

143.93 €

1 6 Arbeitstage 1.21 Case (5 kg)

141.53 €

1 6 Arbeitstage 1.61 Case (5 kg)

139.12 €

1 6 Arbeitstage 21 Case (5 kg)

136.72 €

1 6 Arbeitstage 2.41 Case (5 kg)

134.32 €

1 6 Arbeitstage 3.21 Case (5 kg)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Schweißstab Pole length(mm) 1000 Standard Color Yellow-Green
0.2% Resistance(N/mm2) 400 Tensile Strength(N/mm2) 570 Stretch(%) 42
JIS Standard YS309L AWS Standard ER309L Amount Of Content 1 Case (5 kg)

Technischer Support