Teilenummer
|
---|
KF-30CR-3.2-5 |
KF-30CR-4-5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Pole diameter (mm) | Pole length (mm) | Current range, lower (A) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.2 | 350 | 80~150 | 1 Case (5 kg) | ||
220.87 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 400 | 130~180 | 1 Case (5 kg) |
Loading...
Product Type | Schweißstab | Standard Color | Blue | Covering | Basic system |
---|---|---|---|---|---|
JIS Standard | DFCrA-B | AWS Standard | EFeCr-A1 | Amount Of Content | 1 Case (5 kg) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Pole diameter(mm)
Pole length(mm)
Current range, lower(A)
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften