Luminous 25-mm-Serie Standardregal

Luminous 25-mm-Serie Standardregal

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • NLF6090-3
  • NLF6012-4
  • NLF9090-3
  • NLF9012-4
  • NLF9015-5
  • NLH4615-4
  • NLH6051-3
  • NLH6090-3
  • NLH6012-4
  • NLH6015-4
  • NLH6018-5
  • NLH7667-3
  • NLH7690-3
  • NLH7612-4
  • NLH7615-4
  • NLH7618-5
  • NLH9012-4
  • NLH9015-4
  • NLH9018-5
  • NLH1215-4
  • NLH1218-5
  • NLH1515-4
  • NLH1518-5
  • NLH1815-4
  • NLH1818-5

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NLH6051-3

Teilenummer
NLH6051-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

206.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connecting type Unabhängige Ausführung Material Stahl Frontage(mm) 610
Depth(mm) 460 Height(mm) 525 Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) 3
Product Type Ausführung für mittelschwere Lasten (200 bis 500 kg) Product Details Regular Series Depth 46 cm Series Diameter(mm) 25
Shelf Load Capacity(kg) 250 JAN Code 4548934252042 Weight(kg) 9.3
Material Details Steel (Chrome plating) Set Content Steel Shelf (shelf board) x 3, Sleeve (parts for installing shelf boards) x 14, Pole x 4, Nylon Caster (with stoppers) x 2, Nylon Caster (no stoppers) x 2, Standard Adjuster x 4, Wrench x 1 (for installing casters) Amount Of Content 1 unit

Sie befinden sich auf der Seite für Luminous 25-mm-Serie Standardregal, die Teilenummer ist NLH6051-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NLH6051-3.

Technischer Support