Trennscheibe, Yabagire Kintaro Premium YGX

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

YGX-125-1.6

Teilenummer
YGX-125-1.6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

63.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Flach work material General steel / Edelstahl Abrasive material ZA
Particle Size(#) 46 Hardness ZZ Outer Diameter(mm) 125
Blade thickness(mm) 1.6 Internal Diameter(mm) 22 Maximum operating rotation speed(m/s) 80
Maximum rotation speed used(min-1) 12220 JAN Code 4920350304304 Specifications ZA46ZZ-BF41
Compatible Model Disc Grinder

Technischer Support