Spansäge für Stahl, allgemein

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HS-165
HS-305
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Chip Reference cutting thickness (Iron)
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
The Number of Teeth
(P)
Main Body Thickness
(mm)
Blade symbol Hole Diameter
(mm)
Maximum Rotation Speed
(min⁻¹)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Material (base metal) Compatible Model

80.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Cermet61651.4401.1CB-n2096004920350300321---Small Tip Saw Cutting Machine

128.50 €

82.24 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Carbid103051.8501.4-25.44000-379-31761800Tool SteelFor high speed tip saw cutting machine.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material Eisen

Technischer Support