Holzspansäge, Black Dragon KRS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KRS-180-52

Teilenummer
KRS-180-52
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

39.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material Holz Chip Carbid Outer Diameter(mm) 180
Blade thickness(mm) 1.6 The Number of Teeth(P) 52 Main Body Thickness(mm) 1
Blade symbol CB Hole Diameter(mm) 20 Maximum Rotation Speed(min⁻¹) 5500
JAN Code 4920350003765 Compatible Model Dust Collection / Dust Prevention Circular Saw, Circular Saw

Technischer Support