Spansäge für Edelstahl-Spiralkanäle

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SPS-110-40

Teilenummer
SPS-110-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

95.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material Spiralförmige Leitung Chip Carbid Reference cutting thickness(mm) 3
Outer Diameter(mm) 110 Blade thickness(mm) 1.2 The Number of Teeth(P) 40
Main Body Thickness(mm) 1 Blade symbol CB-n Hole Diameter(mm) 20
Maximum Rotation Speed(min⁻¹) 13000 JAN Code 4920350322026 Compatible Model Dust Collection / Dust Prevention Circular Saw, Dust Prevention Cutter

Sie befinden sich auf der Seite für Spansäge für Edelstahl-Spiralkanäle, die Teilenummer ist SPS-110-40.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SPS-110-40.

Technischer Support