Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BBF100
Type | Baumwolle: Hanfscheibe | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 | Inner Diameter Dimension(mm) | 9.53 |
---|---|---|---|---|---|
Fitting Diameter(mm) | 38 | Specifications | Unprocessed | Maximum Number of Rotation(min-1) | 6500 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften