Schleifpapier【1-10 Stk. pro Packung】

Schleifpapier
  • Mengenrabatt
[Applications]
· It is ideal for spot welding and polishing after CO2 welding.
· Suitable for deburring of general metals.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PET-25Z3
PET-25Z4
PET-25Z5
PET-25Z6
PET-25Z7
PET-38A10
PET-38A12
PET-38Z3
PET-38Z4
PET-38Z5
PET-38Z6
PET-38Z7
PET-50A9
PET-50A10
PET-50A11
PET-50A12
PET-50Z3
PET-50Z4
PET-50Z5
PET-50Z6
PET-50Z7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer diameter Dimensions
(mm)
Particle Size
(#)
abrasive grain

9.37 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 35 Arbeitstage 2540Zirconia (Z)

9.37 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 35 Arbeitstage 2560Zirconia (Z)

9.37 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 35 Arbeitstage 2580Zirconia (Z)

9.37 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 35 Arbeitstage 25100Zirconia (Z)

9.37 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 35 Arbeitstage 25120Zirconia (Z)

9.31 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 35 Arbeitstage 38240[Schleifkörper A] Alundum (A)

9.31 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 35 Arbeitstage 38400[Schleifkörper A] Alundum (A)

10.23 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 35 Arbeitstage 3840Zirconia (Z)

10.23 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 35 Arbeitstage 3860Zirconia (Z)

10.23 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 35 Arbeitstage 3880Zirconia (Z)

10.23 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 35 Arbeitstage 38100Zirconia (Z)

10.23 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 35 Arbeitstage 38120Zirconia (Z)

3.70 €

20 Verfügbar 7 Arbeitstage 50180[Schleifkörper A] Alundum (A)

3.81 €

20 Verfügbar 9 Arbeitstage 50240[Schleifkörper A] Alundum (A)

3.81 €

20 Verfügbar 7 Arbeitstage 50320[Schleifkörper A] Alundum (A)

3.81 €

20 Verfügbar 6 Arbeitstage 50400[Schleifkörper A] Alundum (A)

6.96 €

20 Verfügbar 6 Arbeitstage 5040Zirconia (Z)

3.73 €

20 Verfügbar 9 Arbeitstage 5060Zirconia (Z)

3.77 €

50 Verfügbar 6 Arbeitstage 5080Zirconia (Z)

3.81 €

20 Verfügbar 6 Arbeitstage 50100Zirconia (Z)

3.81 €

20 Verfügbar 6 Arbeitstage 50120Zirconia (Z)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Schleifpapier Maximum Number of Rotation(min-1) 20000

Technischer Support