Nylon-Reinigungsscheibe schwarz, Mini (Teilenummern)

Nylon-Reinigungsscheibe schwarz, Mini
  • Mengenrabatt
[Features]
· A fiber disc made of extra thick Unilon woven fabric coated with abrasive grain.
· Suitable for paint removal, rust removal, removal of objects adhered to surfaces, and treatment before/after painting.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NBH5010

Teilenummer
NBH5010
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.62 €

5 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Nicht gewebte Stoffscheibe Outer diameter Dimensions(mm) 50 Inner Diameter Dimension(mm) 10
Maximum Number of Rotation(min-1) 20000

Technischer Support