Schleifscheibe zum Schleifen und Polieren mit Gummibindung【10 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Schleifscheibe zum Schleifen und Polieren mit Gummibindung
  • Mengenrabatt
[Features]
· A wheel type grindstone to be used by installing a mandrel.
· Suitable for polishing grooves and corners.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GF227

Teilenummer
GF227
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

41.10 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Gummi-Schleifstein Particle Size(#) 120 Grindstone section external diameter(mm) 22
Grindstone section length(mm) 3 Shape Wheel Maximum Engine Speed(min-1) 15000

Technischer Support