Spansäge (Dorado) für Edelstahl (FS-180)

Spansäge (Dorado) für Edelstahl FS-180
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: FS-180

Marke: YANASE

Preis: 143.52

Lieferzeit: 8 Arbeitstage


Technische Daten:

Outer Diameter: 180 mm

Blade thickness: 1.8 mm

Number of flutes: 60 P

Hole Diameter: 20 mm

Base Thickness: 1.4 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FS-180

Teilenummer
FS-180
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Number of flutes
(P)
Hole Diameter
(mm)
Base Thickness
(mm)
Maximum Engine Speed
(min-1)

143.52 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1801.860201.45500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Edelstahl

Technischer Support