FMA-Planfräsdorn BT50

FMA-Planfräsdorn BT50

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Features]
· Supports center-through oil holes. (Option)
· JIS B 4113 Standard Face Mill Cutter Arbor
· Various types are available, compatible with all sorts of cutters.
· Can be used for a wide variety of applications, from roughing to finishing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BT50-FMA50.8-105

Teilenummer
BT50-FMA50.8-105
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

317.73 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Grundkörper Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Bearbeitungszentren Spindle types BT50
Tool Type Walzenstirnfräser φd(mm) 50.8 D(mm) 100
H(mm) 36 L(mm) 105 K(mm) 10
W(mm) 19.05 C1(mm) 65 G MBA-M24

Technischer Support