Einsätze mit 9,52 mm Vierkantantrieb, Verlängerungsausführung, Verlängerungseinsätze (Sechskant einfach) (310EX15)

Einsätze mit 9,52 mm Vierkantantrieb, Verlängerungsausführung, Verlängerungseinsätze (Sechskant einfach) 310EX15

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 310EX15

Marke: NAGAHORI INDUSTRY

Preis: 60.21

Lieferzeit: 13 Arbeitstage


Technische Daten:

Width across flat dimension (S Measurement): 10

Overall length (L dimension): 150 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

310EX15

Teilenummer
310EX15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)

60.21 €

1 13 Arbeitstage 10150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Schläge Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.52
Socket shape 6 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8

Technischer Support