Hidanotakumi【10 Stk. pro Packung】

Hidanotakumi

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HT10508-MA60S
HT10510-Z60
HT12514-Z46
HT15015-Z46
HT18017-Z46
HT30525-A30
HT35525-A30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Product Type work material Abrasive material Particle Size
(#)
Hardness Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Internal Diameter
(mm)
Features Reinforcing material (glass cloth)
(Sheets)
Manufacturer Product Code

23.92 €

10 Stk. pro Packung

5 Packungen 5 Arbeitstage -Stahl allgemein / EdelstahlMA60S1050.815---

24.07 €

10 Stk. pro Packung

5 Packungen 10 Arbeitstage FlachStahl allgemein / EdelstahlZ60P105115Cutting Capacity Emphasis2Hidanotakumi Baking 105 x 1.0 x 15 Z60 P

47.90 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage FlachStahl allgemein / EdelstahlZ46P1251.422Cutting Capacity Emphasis2Hidanotakumi 125 x 1.4 x 22 Z46 P

62.25 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage FlachStahl allgemein / EdelstahlZ46P1501.522Cutting Capacity Emphasis2.5Hidanotakumi 150 x 1.5 x 22 Z46 P

73.50 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage FlachStahl allgemein / EdelstahlZ46P1801.722Cutting Capacity Emphasis2.5Hidanotakumi 180 x 1.7 x 22 Z46 P

119.33 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 10 Arbeitstage FlachStahl allgemeinA30P3052.525.4Cutting Capacity Emphasis2Hidanotakumi Metal 305 x 2.5 x 25.4 A 30 P

109.24 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage FlachStahl allgemeinA30P3552.525.4Cutting Capacity Emphasis2Hidanotakumi Metal 355 x 2.5 x 25.4 A30 P

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maximum operating rotation speed(m/s) 80 Number Contained In A Packet(Sheets) 10

Technischer Support