Swiss Grip-Aufnahme-Werkzeugsatz

Swiss Grip-Aufnahme-Werkzeugsatz
· Knurling is applied to the shaft base.
· The tip is rounder than other products in its class, and has been cleverly designed to prevent objects from being scratched.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

8680RECN

Teilenummer
8680RECN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

110.30 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shaft length(mm) 80 Overall Length(mm) 150 JAN Code 7610733095797
Application For O-ring and Terminal stopper removal. Set content and accessories Straight, 90° bent tip, 120° bent tip, 125° bent tip

Sie befinden sich auf der Seite für Swiss Grip-Aufnahme-Werkzeugsatz, die Teilenummer ist 8680RECN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8680RECN.

Technischer Support