Ratschen-Ringschlüssel in 4 Größen EA602SE-1

Ratschen-Ringschlüssel in 4 Größen EA602SE-1
  • Mengenrabatt
【Product Specifications】
・Material-Steel
・12 point (6 x 8mm size excluded)
・Plastic for cushion is attached on the side of the body.
・Dim. (mm)…6 x 8, 10 x 12
・Length (mm)…142

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA602SE-1

Teilenummer
EA602SE-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Ratschen-Ringschlüssel in 4 Größen EA602SE-1, die Teilenummer ist EA602SE-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA602SE-1.

Technischer Support