Ring-Maulschlüssel-Satz EA614B-1

Ring-Maulschlüssel-Satz EA614B-1
  • Mengenrabatt
【Product Specifications】
-Combination Spanner Set of 9pcs
・Size-5.5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19mm
・Full Length-96 to 256mm
・Material-Tool steels
・12 point
・15°Type
・With Tool Bag
・The color and material of the tool bag are subject to change without prior notice.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA614B-1

Teilenummer
EA614B-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

129.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Ring-Maulschlüssel-Satz EA614B-1, die Teilenummer ist EA614B-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA614B-1.

Technischer Support