Schnellspanner / EA639CA-2 / Spannrichtung vertikal / T-Form Griff / Griff schräg

Schnellspanner / EA639CA-2 / Spannrichtung vertikal / T-Form Griff / Griff schräg
【Product Specifications】
・Vertical lever lower part hold type
・Clamp part-Neoprene cap
・Made-steel(galvanized)
・Overall height-CA:35.2mm, CA-2:58.7mm, CA-3:88mm
・Clamping capacity-150kg
・Fitting(mm)-44 x 46

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA639CA-2

Teilenummer
EA639CA-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

21.80 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / EA639CA-2 / Spannrichtung vertikal / T-Form Griff / Griff schräg, die Teilenummer ist EA639CA-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA639CA-2.

Technischer Support