Schnellspanner / EA639CG / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal

Schnellspanner / EA639CG / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal
  • Mengenrabatt
【Product Specifications】
・Horizontal lever lower part hold type
・Clamp section-Neoprene cap
・Capacity-CG: 340kg, CH: 400kg
・A…57
・B…262
・C…66
・D…47
・Fitting: E x F…57 x 58

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA639CG

Teilenummer
EA639CG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

35.36 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / EA639CG / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal, die Teilenummer ist EA639CG.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA639CG.

Technischer Support