Schnellspanner / EA639CH / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal

Schnellspanner / EA639CH / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal
  • Mengenrabatt
【Product Specifications】
・Horizontal lever lower part hold type
・Clamp section-Neoprene cap
・Capacity-CG: 340kg, CH: 400kg
・A…50
・B…240
・C…75
・D…54
・Fitting: E x F…50 x 70

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA639CH

Teilenummer
EA639CH
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

29.77 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / EA639CH / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal, die Teilenummer ist EA639CH.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA639CH.

Technischer Support