10-teiliger Kombinations-Getriebeschlüssel EA684RA-1

10-teiliger Kombinations-Getriebeschlüssel EA684RA-1
  • Mengenrabatt
【Product Specifications】
・Set Details …10Pair
・Material …Chrome-Vanadium Steel
・Size …8・10・11・12・13・14・17・19・22・24mm
・Full length …140 To 333mm
・Box side feed angle…5degrees
・12 Points
・【A】The Wrench Part Is Of The Ratchet Structure, Which Makes It Easier To Tighten/loosen Nuts 。
・【B】With Denim Tool Roll

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA684RA-1

Teilenummer
EA684RA-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

132.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für 10-teiliger Kombinations-Getriebeschlüssel EA684RA-1, die Teilenummer ist EA684RA-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA684RA-1.

Technischer Support