Sicherungsringzange (mit Tablett) EA687YA-22

Sicherungsringzange (mit Tablett) EA687YA-22
  • Mengenrabatt
【Product Specifications】
・For hole snap ring pliers(175mm)-straight typr、90℃ type、For shaft snap ring pliers(175mm)-straight type、90℃ type
・Hole ring Dia.-12 to 65mm
・Axis ring dia. 10 to 40mm
・Case shape-tray type(Size:375×180×45(H)mm)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA687YA-22

Teilenummer
EA687YA-22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

144.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungsringzange (mit Tablett) EA687YA-22, die Teilenummer ist EA687YA-22.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA687YA-22.

Technischer Support