FX-beschichtete, 2-schneidig, Ausführung DL FX-ED-DL-6 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FX-ED-DL-6-2.5X20

Teilenummer
FX-ED-DL-6-2.5X20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

115.75 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Blade diameter (D)(φ) 2.5 work material General steel / Wärmebehandelter Stahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Blade length (ℓ)(mm) 20
Number of flutes(sheet) 2 Type Quadratisch Coating TiAlN
Shank diameter (d)(mm) 6 Overall Length (L)(mm) 60 Torsion Angle (θ) Standardspirale (30 bis 40°)
Blade part material Carbide alloy Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02 Application The shrink fit system is recommended.

Technischer Support