2-schneidig, für Kupfer/Aluminiumlegierung/Kunststoff, lang CAP-EDL (Teilenummern)

2-schneidig, für Kupfer/Aluminiumlegierung/Kunststoff, lang CAP-EDL
[Features]
· Sharp cutting edge prevents the occurrence of burrs in copper, aluminum and resin processing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CAP-EDL-7

Teilenummer
CAP-EDL-7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

115.25 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Blade diameter (D)(φ) 7 work material Aluminium / Kupfer / Kunststoff Blade length (ℓ)(mm) 24
Number of flutes(sheet) 2 Type Quadratisch Coating Ohne Beschichtung
Shank diameter (d)(mm) 6 Overall Length (L)(mm) 100 Torsion Angle (θ) Standardspirale (30 bis 40°)
Blade part material Carbide alloy Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03 Application The shrink fit system is recommended.

Technischer Support