FX-beschichtet, 2-schneidig, langer Schaft, kurz zur Ausfräsung FX-LS-ZDS (FX-LS-ZDS-3)

FX-beschichtet, 2-schneidig, langer Schaft, kurz zur Ausfräsung FX-LS-ZDS FX-LS-ZDS-3
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: FX-LS-ZDS-3

Marke: OSG

Preis: 83.82

Lieferzeit: 6 Arbeitstage


Technische Daten:

Blade diameter (D): 3 φ

Blade length (ℓ): 8 mm

Overall Length (L): 100 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FX-LS-ZDS-3

Teilenummer
FX-LS-ZDS-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

83.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 38100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Wärmebehandelter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium Number of flutes(sheet) 2 Type Quadratisch
Coating TiAlN Shank diameter (d)(mm) 6 Machining Application Senkkopf
Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°) Blade part material Carbide alloy Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02
Application The shrink fit system is recommended.

Technischer Support