Zum Aufbohren von Kupfer-/Aluminiumlegierung, 2-Messer, kurz CA-ZDS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CA-ZDS-7.9
CA-ZDS-9.8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

93.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7.919670

97.25 €

1 6 Arbeitstage 9.822880

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Aluminium Number of flutes(sheet) 2 Type Quadratisch
Coating Ohne Beschichtung Machining Application Senkkopf Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°)
Blade part material Carbide alloy Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02 Application The shrink fit system is recommended.

Technischer Support