Zum Aufbohren, Kupfer-/Aluminiumlegierung, langer Schaft, 2-schneidig, kurz CA-LS-ZDS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CA-LS-ZDS-4.1

Teilenummer
CA-LS-ZDS-4.1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

73.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Blade diameter (D)(φ) 4.1 work material Aluminium Number of flutes(sheet) 2
Type Quadratisch Coating Ohne Beschichtung Shank diameter (d)(mm) 6
Overall Length (L)(mm) 100 Machining Application Senkkopf Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°)
Effective groove length(mm) 11 Blade part material Carbide alloy Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02
Application The shrink fit system is recommended.

Technischer Support