FX-beschichtet 2-schneidig, Ecke C-abgeschrägt, kurze FX-CS-EDS

FX-beschichtet 2-schneidig, Ecke C-abgeschrägt, kurze FX-CS-EDS
  • Mengenrabatt
[Features]
· Radius end mill with FX coating for excellent heat resistance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FX-CS-EDS-1XC0.2

Teilenummer
FX-CS-EDS-1XC0.2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

87.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Blade diameter (D)(φ) 1 work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC60 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Blade length (ℓ)(mm) 2.5
Number of flutes(sheet) 2 Type Radius Overall Length (L)(mm) 40
Shank diameter (d)(mm) 4 Coating TiAlN Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)
Corner C(mm) 0.2 Allowable difference in blade diameter(mm) 0~-0.02 Blade material Carbide alloy
Application The shrink fit system is recommended.

Technischer Support