FX-beschichtet 2-schneidig, V-Schnitt FX-MG-VCM

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FX-MG-VCM-1X90
FX-MG-VCM-2.5X90
FX-MG-VCM-3X60
FX-MG-VCM-3X90
FX-MG-VCM-4X90
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tip angle (θ) Tool Diameter (D)
(mm)
Blade Length
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tip diameter
(mm)
Overall Length
(mm)

102.67 €

1 6 Arbeitstage 901240.140

102.67 €

1 6 Arbeitstage 902.5540.240

104.75 €

1 6 Arbeitstage 603660.250

104.75 €

1 6 Arbeitstage 903660.250

104.75 €

1 6 Arbeitstage 904860.250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Graphit Single blade, two blades Einzelklinge Peripheral Blade Y/N Verfügbar
Tool Material Type Carbid Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiAlN
Torsional Angle(°) 30 Permissible values of the outer diameter and the diameter(mm) 0~-0.02 Application The shrink fit system is recommended.
Number of flutes(sheet) 2

Technischer Support