Extralanger Schaft mit 2 kurzen Schneiden XLS-EDS (XLS-EDS-6)

Extralanger Schaft mit 2 kurzen Schneiden XLS-EDS XLS-EDS-6
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: XLS-EDS-6

Marke: OSG

Preis: 54.97

Lieferzeit: 6 Arbeitstage


Technische Daten:

Blade diameter (D): 6 φ

Blade length (ℓ): 30 mm

Shank diameter (d): 6 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

XLS-EDS-6

Teilenummer
XLS-EDS-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)

54.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6306

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Blade shape type Quadratisch Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Kobalt HSS Coating Ohne Beschichtung Overall Length (L)(mm) 150
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) shank Gerade Tolerance 0~-0.03mm

Technischer Support