4-schneidig, zentrierter Schnitt, mittel CC-EMN (Teilenummern)

4-schneidig, zentrierter Schnitt, mittel CC-EMN
  • Mengenrabatt
[Specifications]
· Shanks with diameter 25 mm or more are shanks with 2 flattened cutouts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CC-EMN-3.5
CC-EMN-6.5
CC-EMN-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

32.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.515865

35.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.5251065

41.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10351080

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Blade shape type Quadratisch Number of flutes(sheet) 4
Tool Material Type Kobalt HSS Coating Ohne Beschichtung Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)
shank Gerade Tolerance 0~+0.03mm

Technischer Support