Teilenummer
|
---|
VP-LS-ZDS-6.1 |
VP-LS-ZDS-6.7 |
VP-LS-ZDS-7.6 |
VP-LS-ZDS-8 |
VP-LS-ZDS-9.6 |
VP-LS-ZDS-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.1 | 16 | 6 | 120 | |
59.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.7 | 16 | 6 | 120 | |
60.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7.6 | 19 | 6 | 120 | |
61.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 19 | 8 | 130 | |
68.49 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9.6 | 22 | 8 | 130 | |
93.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 26 | 12 | 180 |
Loading...
work material | General steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Blade shape type | Quadratisch | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Pulvermetallurgischer Stahl PM | Torsion Angle (θ) | Weak torsion (15 to 25°) | shank | Gerade |
Torsion Angle (θ) | Approx. 25 ° | Tolerance | 0~-0.03mm | Coating Details | V coated |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften