Teilenummer
|
---|
V-XPM-VCMS-3X60 |
V-XPM-VCMS-4X60 |
V-XPM-VCMS-6X60 |
V-XPM-VCMS-8X60 |
V-XPM-VCMS-8X90 |
V-XPM-VCMS-10X60 |
V-XPM-VCMS-10X90 |
V-XPM-VCMS-12X60 |
V-XPM-VCMS-12X120 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tip angle (θ) | Blade Length (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Part parallel to blade length | Tip diameter (mm) | Overall Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3X60° | 4.6 | 6 | 2 | 0.2 | 50 | |
76.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4X60° | 6.5 | 6 | 3 | 0.3 | 50 | |
75.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6X60° | 9.2 | 6 | 4 | 0.3 | 60 | |
84.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8X60° | 12.9 | 8 | 6 | 0.3 | 70 | |
84.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8X90° | 10 | 8 | 6 | 0.3 | 70 | |
97.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10X60° | 16.7 | 10 | 8 | 0.55 | 75 | |
97.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10X90° | 13 | 10 | 8 | 0.55 | 75 | |
93.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12X60° | 20.4 | 12 | 10 | 0.55 | 80 | |
93.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12X120° | 13.5 | 12 | 10 | 0.55 | 80 |
Loading...
Single blade, two blades | Einzelklinge | Peripheral Blade Y/N | Verfügbar | Tool Material Type | Pulverisierter HSS-Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | Sonstige | Torsional Angle(°) | Approximately 30 |
Number of flutes(sheet) | 2 | Tool Material Details | High-grade Powdered High-Speed Steel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip angle (θ)
Blade Length(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Part parallel to blade length
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften