Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter D (mm) | Overall Length (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Number of flutes (sheet) | Length under neck (mm) | φD1 (mm) | φD2 (mm) | B (mm) | H (mm) | M1 (mm) | Maximum Number of Rotations (min⁻¹) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219.59 € | 1 | 8 Arbeitstage | 16 | 43 | 8.5 | 2 | 25 | 8 | 14.7 | 8 | 12 | M8xP1.25 | 18,880 | ||
223.27 € | 1 | 8 Arbeitstage | 17 | 43 | 8.5 | 2 | 25 | 9 | 14.7 | 8 | 12 | M8xP1.25 | 17,900 | ||
227.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 18 | 43 | 8.5 | 2 | 25 | 10 | 14.7 | 8 | 12 | M8xP1.25 | 17,000 | ||
261.45 € | 1 | 8 Arbeitstage | 20 | 49 | 10.5 | 3 | 30 | 12 | 18.7 | 9 | 15 | M10xP1.5 | 15,700 | ||
277.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | 20 | 49 | 10.5 | 4 | 30 | 12 | 18.7 | 9 | 15 | M10xP1.5 | 15,700 | ||
270.25 € | 1 | 8 Arbeitstage | 22 | 49 | 10.5 | 3 | 30 | 14 | 18.7 | 9 | 15 | M10xP1.5 | 14,700 | ||
286.42 € | 1 | 8 Arbeitstage | 22 | 49 | 10.5 | 4 | 30 | 14 | 18.7 | 9 | 15 | M10xP1.5 | 14,700 | ||
289.37 € | 1 | 8 Arbeitstage | 25 | 57 | 12.5 | 4 | 35 | 17 | 23 | 10 | 19 | M12xP1.75 | 13,400 | ||
301.84 € | 1 | 8 Arbeitstage | 25 | 57 | 12.5 | 5 | 35 | 17 | 23 | 10 | 19 | M12xP1.75 | 13,400 | ||
295.24 € | 1 | 8 Arbeitstage | 28 | 57 | 12.5 | 4 | 35 | 20 | 23 | 10 | 19 | M12xP1.75 | 12,400 | ||
307.72 € | 1 | 8 Arbeitstage | 28 | 57 | 12.5 | 5 | 35 | 20 | 23 | 10 | 19 | M12xP1.75 | 12,400 | ||
257.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | 32 | 63 | 17 | 5 | 40 | 24 | 30 | 12 | 24 | M16xP2 | 11,400 | ||
323.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 63 | 17 | 6 | 40 | 24 | 30 | 12 | 24 | M16xP2 | 11,400 |
Loading...
Work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Titan | Mounting Method | Zentrierstopfen | S(mm) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Wrench | DTPM-8 | Clamp screw | SB-3065TRP | Compatible Tip | LOGU 030310ER-GM |
Seizure Inhibitor | MP-1 | Coolant Hole | Available | Scooping Angle (°) A.R. | -10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter D(mm)
Overall Length(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Number of flutes(sheet)
Length under neck(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften