Teilenummer
|
---|
TNMG160404PG-PR1535 |
TNMG160408PG-PR1535 |
TNMG160412PG-PR1535 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nose R | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8.84 € | 10 | 9 Arbeitstage | 0.4 | 1 Case 10 Pcs | ||
8.84 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.8 | 1 Case 10 Pcs | ||
8.84 € | 10 | 8 Arbeitstage | 1.2 | 1 Case 10 Pcs |
Loading...
Shape | T (dreieckig) | Application | Außendurchmesser/Innendurchmesser | Available corners | 6 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Breaker Use | Mittleres bis tiefes Schleifen | Rake angle | Negativ |
Selfishly | Freihändig | Material | PR1535 | φd | 3.81 |
A | 9.525 | T | 4.76 | Compatible Holder | DTGN(R/L)…-16、PT□N(R/L)…-16、WT□N(R/N)…-16N、WTENN…-16N、HA□PTFN(R/L)16-…、-…DTFN(R/L)16…-、-…PTUN(R/L)16…- |
1 Case 10 Pcs |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nose R
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften