Negative Spitze (für IK-Klemme)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CNGX120408T00520-DO-SL654C

Teilenummer
CNGX120408T00520-DO-SL654C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

33.05 €

10 8 Arbeitstage 1 Case 10 Pcs

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape C (80°-Diamantform) Application Sonstige work material Gusseisen
Breaker Use Oberflächenbehandlung Nose R 0.8 Material SL654C
A 12.7 T 4.76 Compatible Holder CCBN(R/L) …12-IK7、CCKN(R/L)…12-IK7、CCLN(R/L)…12-IK7、S40T -CCLN(R/L) 12 -IK7、S50U-CCLN(R/L) 12 -IK7
1 Case 10 Pcs

Sie befinden sich auf der Seite für Negative Spitze (für IK-Klemme) , die Teilenummer ist CNGX120408T00520-DO-SL654C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CNGX120408T00520-DO-SL654C.

Technischer Support