Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DLCDZLS0370
Diameter Dc(mm) | 3.7 | Groove Length L(mm) | 18 | work material | Aluminium / Kupfer |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Carbid | Overall Length L(mm) | 100 | Shank Type | Gerader Schaft |
Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | DLC | With/without Oil Hole | N/A |
Body L1(mm) | 37 | shank diameter Ds(mm) | 6 | tip angle(Degree) | 180° |
Torsional Angle(°) | 20° | Diameter tolerance(mm) | h7 | Shank diameter tolerance | h6 |
Coating Details | DLC Coating |
Sie befinden sich auf der Seite für DLC Langer flacher Schaft Bohrer DLCDZLS, die Teilenummer ist DLCDZLS0370.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DLCDZLS0370.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften