Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | shank diameter Ds (mm) | Dimension d1 (mm) | Radial Direction Offset Amount (max) (mm) | Shank length ℓs (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
417.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 42 | 101 | 20 | 28 | 0.35 | 44 | ||
417.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13.5 | 43.5 | 102.5 | 20 | 28 | 0.30 | 44 | ||
417.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 45 | 104 | 20 | 28 | 0.25 | 44 | ||
417.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14.5 | 46.5 | 105.5 | 20 | 28 | 0.20 | 44 | ||
417.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 48 | 107 | 20 | 28 | 0.15 | 44 | ||
427.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15.5 | 49.5 | 108.5 | 20 | 28 | 0.40 | 44 | ||
427.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 51 | 110 | 20 | 28 | 0.40 | 44 | ||
427.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16.5 | 52.5 | 111.5 | 20 | 28 | 0.35 | 44 | ||
427.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 54 | 113 | 20 | 28 | 0.30 | 44 | ||
448.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17.5 | 55.5 | 126.5 | 25 | 32 | 0.25 | 56 | ||
448.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 57 | 128 | 25 | 32 | 0.20 | 56 | ||
457.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18.5 | 58.5 | 129.5 | 25 | 33 | 0.50 | 56 | ||
457.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 60 | 131 | 25 | 33 | 0.45 | 56 | ||
457.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19.5 | 61.5 | 132.5 | 25 | 33 | 0.40 | 56 | ||
457.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 63 | 134 | 25 | 33 | 0.30 | 56 | ||
457.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20.5 | 64.5 | 135.5 | 25 | 33 | 0.30 | 56 | ||
457.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 21 | 66 | 137 | 25 | 33 | 0.20 | 56 | ||
457.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 21.5 | 67.5 | 138.5 | 25 | 33 | 0.15 | 56 | ||
457.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 69 | 140 | 25 | 33 | 0.10 | 56 | ||
457.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22.5 | 70.5 | 141.5 | 25 | 33 | 0.05 | 56 | ||
468.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 23 | 72 | 146 | 25 | 37 | 0.70 | 56 | ||
468.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 23.5 | 73.5 | 147.5 | 25 | 37 | 0.70 | 56 | ||
468.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 75 | 149 | 25 | 37 | 0.60 | 56 | ||
468.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24.5 | 76.5 | 150.5 | 25 | 37 | 0.50 | 56 | ||
468.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 78 | 152 | 25 | 37 | 0.50 | 56 | ||
488.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25.5 | 79.5 | 159.5 | 32 | 41 | 0.45 | 60 | ||
488.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | 81 | 161 | 32 | 41 | 0.40 | 60 | ||
488.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26.5 | 82.5 | 162.5 | 32 | 41 | 0.35 | 60 | ||
488.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 27 | 84 | 164 | 32 | 41 | 0.25 | 60 | ||
488.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 27.5 | 85.5 | 165.5 | 32 | 41 | 0.20 | 60 | ||
488.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 87 | 167 | 32 | 41 | 0.15 | 60 | ||
488.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28.5 | 88.5 | 168.5 | 32 | 41 | 0.10 | 60 | ||
488.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 29 | 91 | 172 | 32 | 50 | 1.00 | 60 | ||
488.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 29.5 | 92.5 | 173.5 | 32 | 50 | 0.95 | 60 | ||
528.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 94 | 188 | 40 | 54 | 0.90 | 70 | ||
528.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 31 | 97 | 191 | 40 | 54 | 0.80 | 70 | ||
528.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 100 | 194 | 40 | 54 | 0.70 | 70 | ||
528.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 33 | 103 | 197 | 40 | 54 | 0.55 | 70 | ||
528.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 34 | 106 | 200 | 40 | 54 | 0.45 | 70 | ||
528.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 35 | 109 | 203 | 40 | 54 | 0.35 | 70 | ||
528.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 36 | 112 | 206 | 40 | 54 | 0.20 | 70 | ||
609.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 37 | 116 | 216 | 40 | 49.5 | 1.00 | 70 | ||
609.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 119 | 219 | 40 | 49.5 | 1.00 | 70 | ||
609.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 39 | 122 | 222 | 40 | 49.5 | 0.90 | 70 | ||
609.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 125 | 225 | 40 | 49.5 | 0.80 | 70 | ||
609.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 41 | 128 | 228 | 40 | 49.5 | 0.70 | 70 | ||
609.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 42 | 131 | 231 | 40 | 49.5 | 0.60 | 70 | ||
609.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 43 | 134 | 234 | 40 | 49.5 | 0.50 | 70 | ||
609.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 44 | 137 | 237 | 40 | 49.5 | 0.50 | 70 | ||
609.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 140 | 240 | 40 | 49.5 | 0.40 | 70 | ||
660.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 46 | 143 | 243 | 40 | 49.5 | 1.50 | 70 | ||
660.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 47 | 146 | 246 | 40 | 49.5 | 1.40 | 70 | ||
660.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 48 | 149 | 249 | 40 | 49.5 | 1.30 | 70 | ||
660.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 49 | 152 | 252 | 40 | 49.5 | 1.20 | 70 | ||
660.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 155 | 255 | 40 | 49.5 | 1.10 | 70 | ||
692.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 51 | 158 | 258 | 40 | - | 1.00 | 70 | ||
692.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 52 | 161 | 261 | 40 | - | 0.90 | 70 | ||
692.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 53 | 164 | 264 | 40 | - | 0.80 | 70 | ||
692.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 54 | 167 | 267 | 40 | - | 0.60 | 70 | ||
692.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 55 | 170 | 270 | 40 | - | 0.50 | 70 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen | Tool Material Type | Carbid | Shank Type | Gerader Schaft |
---|---|---|---|---|---|
With/without Oil Hole | Verfügbar | Shank diameter tolerance | h7 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
shank diameter Ds(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften