Aquabohrer NWDX 4D

Aquabohrer NWDX 4D
[Features]
· Capable of stable drilling of general steel, stainless steel, etc. thanks to its excellent cutting balance.

(i)Hinweis

  • Die Spitze ist nicht im Halter integriert.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NWDX130D4S20
NWDX135D4S20
NWDX140D4S20
NWDX145D4S20
NWDX150D4S20
NWDX155D4S20
NWDX160D4S20
NWDX165D4S20
NWDX170D4S20
NWDX175D4S25
NWDX180D4S25
NWDX185D4S25
NWDX190D4S25
NWDX195D4S25
NWDX200D4S25
NWDX205D4S25
NWDX210D4S25
NWDX215D4S25
NWDX220D4S25
NWDX225D4S25
NWDX230D4S25
NWDX235D4S25
NWDX240D4S25
NWDX245D4S25
NWDX250D4S25
NWDX255D4S32
NWDX260D4S32
NWDX265D4S32
NWDX270D4S32
NWDX275D4S32
NWDX280D4S32
NWDX285D4S32
NWDX290D4S32
NWDX295D4S32
NWDX300D4S40
NWDX310D4S40
NWDX320D4S40
NWDX330D4S40
NWDX340D4S40
NWDX350D4S40
NWDX360D4S40
NWDX370D4S40
NWDX380D4S40
NWDX390D4S40
NWDX400D4S40
NWDX410D4S40
NWDX420D4S40
NWDX430D4S40
NWDX440D4S40
NWDX450D4S40
NWDX460D4S40
NWDX470D4S40
NWDX480D4S40
NWDX490D4S40
NWDX500D4S40
NWDX510D4S40
NWDX520D4S40
NWDX530D4S40
NWDX540D4S40
NWDX550D4S40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter Ds
(mm)
Dimension d1
(mm)
Radial Direction Offset Amount (max)
(mm)
Shank length ℓs
(mm)

480.26 €

1 6 Arbeitstage 135511420280.3544

480.26 €

1 6 Arbeitstage 13.55711620280.3044

480.26 €

1 6 Arbeitstage 145911820280.2544

480.26 €

1 6 Arbeitstage 14.56112020280.2044

480.26 €

1 6 Arbeitstage 156312220280.1544

490.62 €

1 6 Arbeitstage 15.56512420280.4044

490.62 €

1 6 Arbeitstage 166712620280.4044

490.62 €

1 6 Arbeitstage 16.56912820280.3544

490.62 €

1 6 Arbeitstage 177113020280.3044

514.51 €

1 6 Arbeitstage 17.57314425320.2556

514.51 €

1 6 Arbeitstage 187514625320.2056

525.67 €

1 6 Arbeitstage 18.57714825330.5056

525.67 €

1 6 Arbeitstage 197915025330.4556

525.67 €

1 6 Arbeitstage 19.58115225330.4056

525.67 €

1 6 Arbeitstage 208315425330.3056

525.67 €

1 6 Arbeitstage 20.58515625330.3056

525.67 €

1 6 Arbeitstage 218715825330.2056

525.67 €

1 6 Arbeitstage 21.58916025330.1556

525.67 €

1 6 Arbeitstage 229116225330.1056

525.67 €

1 6 Arbeitstage 22.59316425330.0556

536.82 €

1 6 Arbeitstage 239516925370.7056

536.82 €

1 6 Arbeitstage 23.59717125370.7056

536.82 €

1 6 Arbeitstage 249917325370.6056

536.82 €

1 6 Arbeitstage 24.510117525370.5056

536.82 €

1 6 Arbeitstage 2510317725370.5056

561.52 €

1 6 Arbeitstage 25.510518532410.4560

561.52 €

1 6 Arbeitstage 2610718732410.4060

561.52 €

1 6 Arbeitstage 26.510918932410.3560

561.52 €

1 6 Arbeitstage 2711119132410.2560

561.52 €

1 6 Arbeitstage 27.511319332410.2060

561.52 €

1 6 Arbeitstage 2811519532410.1560

561.52 €

1 6 Arbeitstage 28.511719732410.1060

561.52 €

1 6 Arbeitstage 2912020132501.0060

561.52 €

1 6 Arbeitstage 29.512220332500.9560

609.33 €

1 6 Arbeitstage 3012421840540.9070

609.33 €

1 6 Arbeitstage 3112822240540.8070

609.33 €

1 6 Arbeitstage 3213222640540.7070

609.33 €

1 6 Arbeitstage 3313623040540.5570

609.33 €

1 6 Arbeitstage 3414023440540.4570

609.33 €

1 6 Arbeitstage 3514423840540.3570

609.33 €

1 6 Arbeitstage 3614824240540.2070

700.96 €

1 6 Arbeitstage 371532534049.51.0070

700.96 €

1 6 Arbeitstage 381572574049.51.0070

700.96 €

1 6 Arbeitstage 391612614049.50.9070

700.96 €

1 6 Arbeitstage 401652654049.50.8070

700.96 €

1 6 Arbeitstage 411692694049.50.7070

700.96 €

1 6 Arbeitstage 421732734049.50.6070

700.96 €

1 6 Arbeitstage 431772774049.50.5070

700.96 €

1 6 Arbeitstage 441812814049.50.5070

700.96 €

1 6 Arbeitstage 451852854049.50.4070

758.32 €

1 6 Arbeitstage 461892894049.51.5070

758.32 €

1 6 Arbeitstage 471932934049.51.4070

758.32 €

1 6 Arbeitstage 481972974049.51.3070

758.32 €

1 6 Arbeitstage 492013014049.51.2070

758.32 €

1 6 Arbeitstage 502053054049.51.1070

797.36 €

1 6 Arbeitstage 5120930940-1.0070

797.36 €

1 6 Arbeitstage 5221331340-0.9070

797.36 €

1 6 Arbeitstage 5321731740-0.8070

797.36 €

1 6 Arbeitstage 5422132140-0.6070

797.36 €

1 6 Arbeitstage 5522532540-0.5070

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen Tool Material Type Carbid Shank Type Gerader Schaft
With/without Oil Hole Verfügbar Shank diameter tolerance h7

Technischer Support