AG-ES-Bohrer, halblang AGESSL

AG-ES-Bohrer, halblang AGESSL
  • Mengenrabatt
[Features]
· It is capable of high-efficiency deep-hole machining, from steel and stainless steel to aluminum.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AGESSL2.0
AGESSL2.8
AGESSL2.9
AGESSL3.1
AGESSL3.3
AGESSL3.6
AGESSL3.8
AGESSL3.9
AGESSL4.2
AGESSL4.3
AGESSL4.5
AGESSL5.0
AGESSL5.1
AGESSL5.7
AGESSL6.0
AGESSL6.5
AGESSL7.8
AGESSL9.0
AGESSL9.5
AGESSL9.7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter Ds
(mm)

25.93 €

1 6 Arbeitstage 241733

25.62 €

1 6 Arbeitstage 2.851823

25.95 €

1 6 Arbeitstage 2.951823

28.94 €

1 6 Arbeitstage 3.155874

28.61 €

1 6 Arbeitstage 3.355874

31.14 €

1 6 Arbeitstage 3.660924

31.47 €

1 6 Arbeitstage 3.864964

31.47 €

1 6 Arbeitstage 3.964964

32.80 €

1 6 Arbeitstage 4.2641066

33.57 €

1 6 Arbeitstage 4.3691116

33.24 €

1 6 Arbeitstage 4.5691116

36.99 €

1 6 Arbeitstage 5741166

42.61 €

1 6 Arbeitstage 5.1741166

44.94 €

1 6 Arbeitstage 5.7801226

45.27 €

1 6 Arbeitstage 6801226

47.92 €

1 6 Arbeitstage 6.5861308

54.21 €

1 6 Arbeitstage 7.81001448

62.26 €

1 6 Arbeitstage 910715710

65.01 €

1 6 Arbeitstage 9.510715710

70.64 €

1 6 Arbeitstage 9.711616610

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Tool Material Type HSS-Stahl Shank Type Gerader Schaft
Coating Y/N Verfügbar Coating Type Für Stähle allgemein (AlCrN etc.) With/without Oil Hole N/A
tip angle(Degree) 135° Torsional Angle(°) 31~32° Diameter tolerance(mm) h7
Shank diameter tolerance h7 Coating Details AG Coating

Technischer Support