Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GNLSD3.5X300X180 |
GNLSD10X350X200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.5 | 180 | 300 | ||
143.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 200 | 350 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Tool Material Type | Kobalt HSS | Shank Type | Gerader Schaft |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | TiN | With/without Oil Hole | N/A |
tip angle(Degree) | 125° | Torsional Angle(°) | 38° | Diameter tolerance(mm) | h8 |
Coating Details | G Coating |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften