Noss Kobaltbohrer für Edelstahl SNOS

Noss Kobaltbohrer für Edelstahl SNOS
  • Mengenrabatt
[Features]
· A cobalt drill with a shank easily used with three-claw chuck such as those of electric drills and drilling machines.
· The three V-grooves on the shank circumference are for slip prevention.
· Comes with a protection ring.

(i)Hinweis

  • There are restrictions on drill diameters and work materials for hand-drilling using an electric drill.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SNOS11.5-8
SNOS12.5-8
SNOS13.5-8
SNOS14-2
SNOS14.5-2
SNOS19.5-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter Ds
(mm)
Shank length ℓs
(mm)

46.11 €

1 6 Arbeitstage 11.5651209.535

53.13 €

1 6 Arbeitstage 12.5651209.535

59.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 13.5651209.530

66.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 147413412.6540

70.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 14.57413412.6540

116.74 €

1 6 Arbeitstage 19.57413412.6540

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Tool Material Type Kobalt HSS Shank Type Gerader Schaft
Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung With/without Oil Hole N/A
tip angle(Degree) 118° Torsional Angle(°) 38°~40° Diameter tolerance(mm) h8

Technischer Support