Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Outer Diameter Tolerance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 0.3 | 15 | 50 | 6 | 0~-0.02 | |
115.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 0.5 | 15 | 50 | 6 | 0~-0.02 | |
115.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 1 | 15 | 50 | 6 | 0~-0.02 | |
136.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 0.3 | 20 | 60 | 8 | 0~-0.02 | |
136.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 0.5 | 20 | 60 | 8 | 0~-0.02 | |
136.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 1 | 20 | 60 | 8 | 0~-0.02 | |
178.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 0.3 | 25 | 70 | 10 | 0~-0.02 | |
178.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 0.5 | 25 | 70 | 10 | 0~-0.02 | |
178.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1 | 25 | 70 | 10 | 0~-0.02 | |
178.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 25 | 70 | 10 | 0~-0.02 | |
211.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 0.5 | 30 | 75 | 12 | 0~-0.02 | |
211.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 1 | 30 | 75 | 12 | 0~-0.02 | |
211.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 2 | 30 | 75 | 12 | 0~-0.02 | |
211.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 3 | 30 | 75 | 12 | 0~-0.02 | |
365.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 | 1 | 40 | 90 | 16 | 0~-0.03 | |
365.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 | 2 | 40 | 90 | 16 | 0~-0.03 | |
365.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 | 3 | 40 | 90 | 16 | 0~-0.03 | |
530.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 20 | 1 | 50 | 100 | 20 | 0~-0.03 | |
530.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 20 | 2 | 50 | 100 | 20 | 0~-0.03 | |
530.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 20 | 3 | 50 | 100 | 20 | 0~-0.03 |
Loading...
work material | Edelstahl / Titan | Number of flutes(sheet) | 6 | Type | Radius |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Für Stähle allgemein (AlCrN etc.) | Torsion Angle (θ) | Sonstige | Torsion Angle details(°) | 44/46 |
Shank diameter tolerance | h6 | Corner Radius Allowable Difference | +0.02~-0.01 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften