WELLIGER FRÄSER NWEX3000F / R, WELLIGER FRÄSER NWEXF3000R NEU, Halter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NWEX3040F
NWEX3050F
NWEX3063F
NWEX3080R
NWEX3100R
NWEX3125R
NWEXF3080R
NWEXF3100R
NWEXF3125R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter D
(mm)
Overall length (L)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Details Type Dimensions D1
(mm)
Dimensions D2
(mm)
Dimensions h
(mm)
Dimensions E
(mm)

388.63 €

1 6 Arbeitstage 40404Standard Type1691828

404.57 €

1 6 Arbeitstage 50405Standard Type22112026

479.46 €

1 6 Arbeitstage 63406Standard Type22112026

553.56 €

1 6 Arbeitstage 80504Standard Type25.4132531

640.40 €

1 6 Arbeitstage 100635Standard Type31.751732.539.5

869.07 €

1 6 Arbeitstage 125636Standard Type38.13035.542.5

609.33 €

1 6 Arbeitstage 80507Multi-edged type25.4132531

696.17 €

1 6 Arbeitstage 100638Multi-edged type31.751732.539.5

932.81 €

1 6 Arbeitstage 125639Multi-edged type38.13035.542.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Mounting Method Zentrierstopfen Blade Length 14

Technischer Support